{parker/m_flansche/03m_sae_voll_fl/pcff_n.prj},{NB=EO SAE Gegenflansche gerade mit NPT Gewinde PCFF68NSSU},{ERMETO=PCFF68NSSU},{BESTNR=PCFF68N},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=2},{BRISO=51},{T1=2NPT},{D1=50},{L1=70},{L2=37},{L3=33},{LA=116},{LB=135},{LX=44.5},{LY=96.8},{T2=3/4},{T22=U},{WEIGHT=9999.99999},{PNS=420},{PNSS=420},{PSI=6000},{NDMTM=20.000},{KDMTM=17.294},{NDMTU=0.7500},{KDMTU=0.6823},{BZE=6.000},{DD4=33.000},{ZOOM=1.300},{ZFACTOR=1.800},{T2VIS=3/4},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=PCFF68NSSU}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 80