{parker/m_flansche/03m_sae_voll_fl/pcff_g.prj},{NB=EO SAE Gegenflansche gerade mit BSPP Gewinde PCFF68GSSU},{ERMETO=PCFF68GSSU},{BESTNR=PCFF68G},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=2},{BRISO=51},{T1=G2},{NDMT1=59.614},{KDMT1=56.656},{D1=50},{L1=70},{L2=37},{L3=33},{LA=116},{LB=135},{LX=44.5},{LY=96.8},{T2=3/4},{T22=U},{NDMTM=20.000},{PM=1.500},{NDMTU=19.0500},{WEIGHT=9999.99999},{PNS=420},{PNSS=420},{PSI=6000},{DD4=33.000},{TT4=21.500},{ZOOM=1.800},{ZFACTOR=3.500},{T2VIS=3/4},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=PCFF68GSSU}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 80