{parker/m_flansche/04m_sae_fl_zubeh/pagl_g_m.prj},{NB=EO SAE Vollflanschadapter mit Messanschlussgewinde PAGL410M10SS},{ERMETO=PAGL410M10SS},{BESTNR=PAGL410M10},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=3},{ID=85.320},{BRISO=76},{RS=3.530},{T1=M10x1},{NDMT1=10.000},{KDMT1=8.917},{D1=73},{L1=55},{LA=178},{LB=208},{LX=71.4},{LY=152.4},{DB=32.0},{WEIGHT=9999.99999},{PNS=420},{PNSS=420},{PSI=6000},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=PAGL410M10SS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 60