{parker/m_flansche/03m_sae_voll_fl/pafsf_s.prj},{NB=EO SAE Vollflansche gerade flach mit Einschweiss-Anschluss PAFSF406S61.0SS},{ERMETO=PAFSF406S61.0SS},{BESTNR=PAFSF406S61.0},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=2},{ID=56.750},{RS=3.530},{BRISO=51},{D=60.3},{D1=50.0},{D2=61.0},{L1=35},{L2=4},{LA=123},{LB=135},{LX=44.5},{LY=96.8},{DB=21.0},{DD4=33},{SCM=M20x70},{SCU=3/4x2 3/4},{WEIGHT=2.89700},{PNS=40},{PNSS=40},{PSI=6000},{ZOOM=1.500},{ZFACTOR=1.700},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=PAFSF406S61.0SS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 68