{parker/m_flansche/03m_sae_voll_fl/pafsf_g.prj},{NB=EO SAE Vollflansche flach mit BSPP Gewinde PAFSF406GSSU},{ERMETO=PAFSF406GSSU},{BESTNR=PAFSF406G},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=2},{BRISO=51},{ID=65.09},{RS=3.53},{T1=G2},{NDMT1=59.614},{KDMT1=56.656},{L1=35},{LA=123},{LB=135},{LX=44.5},{LY=96.8},{DB=21.0},{DD4=33.000},{T2=3/4x2 3/4},{ORING=Standard OR65.09X3.53X},{T22=U},{WEIGHT=9999.99999},{PNS=40},{PNSS=40},{PSI=6000},{TT4=21.500},{NDMTM=20.000},{NDMTU=19.050},{DO1=69.440},{DO2=3.530},{ZOOM=2.000},{ZFACTOR=2.200},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{T2VIS=3/4x2 3/4},{ERMETO2=PAFSF406GSSU}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 136