{parker/m_flansche/03m_sae_voll_fl/pafs_m.prj},{NB=EO SAE Vollflansche gerade mit metrischem Gewinde PAFS405MBSS},{ERMETO=PAFS405MBSS},{BESTNR=PAFS405MB},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=1 1/2},{ID=47.220},{RS=3.530},{BRISO=38},{T1=M48x2.0},{NDMT1=48.000},{P1=2.000},{D1=38},{L1=51},{L2=30},{L3=22},{LA=89},{LB=106},{LX=36.5},{LY=79.3},{DB=17.0},{SCM=M 16x55},{SCU=5/8x2 1/4},{DD1=25.000},{K2=16.000},{WEIGHT=9999.99999},{PSI=6000},{PNSS=420},{PNS=420},{ZOOM=1.500},{ZFACTOR=1.700},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=PAFS405MBSS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 40