{parker/m_flansche/03m_sae_voll_fl/pafs_90s.prj},{NB=EO SAE 90 Vollflansche mit Einschweiss-Anschluss PAFS406/90S61SS},{ERMETO=PAFS406/90S61SS},{BESTNR=PAFS406/90S61},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=2},{ID=56.750},{BRISO=51},{RS=3.530},{D=60.3},{D1=50},{D2=61.0},{L1=45},{L2=35},{L3=12},{L4=89.0},{LA=123},{LB=134},{LX=44.5},{LY=96.8},{LZ=65},{DB=21.0},{SCM=M20x70},{SCU=3/4x2 3/4},{DD1=31.000},{K2=20.000},{WEIGHT=4.60000},{PNS=420},{PNSS=420},{PSI=6000},{VERS=1.000},{ZOOM=1.500},{ZFACTOR=1.700},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=PAFS406/90S61SS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 26