{parker/m_flansche/03m_sae_voll_fl/pafs_90b.prj},{NB=EO SAE 90 Vollflansche mit Anschweiss-Anschluss PAFS406/90BSS},{ERMETO=PAFS406/90BSS},{BESTNR=PAFS406/90B},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{RS=3.530},{BRSAE=2},{ID=56.750},{BRISO=51},{D=60.3},{D1=41},{D2=61.0},{L1=45},{L2=35},{L3=10.0},{L4=15},{LA=127},{LB=134},{LX=44.5},{LY=96.8},{LZ=75},{DB=21.0},{SCM=M20x70},{SCU=3/4x2 3/4},{WEIGHT=4.20000},{PNS=420},{PNSS=420},{PSI=6000},{ZOOM=1.200},{ZFACTOR=1.500},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=PAFS406/90BSS}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 26