{parker/m_flansche/03m_sae_voll_fl/pafg_x.prj},{NB=EO SAE Vollflansche gerade mit Triple-Lok37 Boerdelanschluss PAFG405X-BSS},{ERMETO=PAFG405X-BSS},{BESTNR=PAFG405X-B},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=1 1/2},{ID=47.220},{BRISO=38},{T1=1 7/8-12UN-2A},{NDMT1=47.6250},{KDMT1=45.1053},{TTYP=12UN},{BB2=9.800},{DD1=35.080},{BB1=27.500},{D3=33.0},{L1=73},{L2=27},{LA=90},{LB=106},{LX=36.5},{LY=79.3},{DB=17.0},{SCM=M 16X55},{SCU=5/8X2 1/4},{WEIGHT=9999.99999},{PNA3C=210},{PNSS=210},{PSI=6000},{RS=3.530},{ZOOM=2.000},{ZFACTOR=2.200},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=PAFG405X-BSS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 56