{parker/m_flansche/03m_sae_voll_fl/pafg_90x.prj},{NB=EO SAE Vollflansche mit Triple-Lok37 Boerdelanschluss PAFG405/90X-BSS},{ERMETO=PAFG405/90X-BSS},{BESTNR=PAFG405/90X-B},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=1 1/2},{ID=47.220},{BRISO=38},{T1=1 7/8-12},{NDMT1=47.6250},{KDMT1=45.1053},{TTYP=12UN},{BB2=9.800},{DD1=35.080},{BB1=27.500},{D1=33.0},{L1=37},{L2=26},{LA=110},{LB=106},{LX=36.5},{LY=79.3},{LZ=70},{DB=17.0},{SCM=M 16X55},{SCU=5/8X2 1/4},{WEIGHT=9999.99999},{PNA3C=210},{PNSS=210},{PSI=6000},{RS=3.530},{ZOOM=1.300},{ZFACTOR=1.500},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=PAFG405/90X-BSS}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 54