{parker/m_flansche/03m_sae_voll_fl/pafg_90m.prj},{NB=EO SAE 90 Vollflansche mit EO 24 Anschluss PAFG405/90M42LSS},{ERMETO=PAFG405/90M42LSS},{BESTNR=PAFG405/90M42L},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=1 1/2},{BRISO=38},{D1=42L},{D3=36},{L1=41},{L2=26},{LA=110},{LB=106},{LX=36.5},{LY=79.3},{LZ=65},{LLZ=65.000},{DB=17.0},{SCM=M 16x55},{SCU=5/8x2 1/4},{WEIGHT=9999.99999},{PNS=250},{PNSS=160},{PSI=6000},{ID=47.220},{RS=3.530},{ND=0.812},{NDM=52.000},{P=2.000},{KDM=49.546},{I1=16.000},{F1=4.100},{DD1=36.000},{DD3=42.250},{DD4=45.050},{T1=11.150},{ZOOM=2.000},{ZFACTOR=2.200},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=PAFG405/90M42LSS}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 60