{parker/m_flansche/03m_sae_voll_fl/pafg_90l.prj},{NB=EO SAE Vollflansche mit O-Lok ORFS Anschluss PAFG405/90L-BSS},{ERMETO=PAFG405/90L-BSS},{BESTNR=PAFG405/90L-B},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{RS1=3.530},{BRSAE=1 1/2},{ID1=47.220},{BRISO=38},{T1=2-12UN-2A},{NDMT1=50.8000},{KDMT1=48.2803},{TTYP=12UN},{I1=17.500},{ID=37.820},{RS=1.780},{D1=32.0},{L1=37},{L2=26},{LA=110},{LB=106},{LX=36.5},{LY=79.3},{LZ=66.0},{DB=17.0},{SCM=M 16X55},{SCU=5/8X2 1/4},{WEIGHT=9999.99999},{PNA3C=310},{PNSS=310},{PSI=6000},{ZOOM=1.500},{ZFACTOR=1.700},{VERS=22},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=PAFG405/90L-BSS}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 44