{parker/m_flansche/03m_sae_voll_fl/pafg_90g.prj},{NB=EO SAE 90 Vollflansche mit BSPP 60 Anschluss PAFG405/90GSS},{ERMETO=PAFG405/90GSS},{BESTNR=PAFG405/90G},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=1 1/2},{ID=47.220},{BRISO=38},{RS=3.530},{T1=G1 1/2},{NDMT1=47.803},{KDMT1=44.845},{D1=32.0},{L1=37},{L2=26},{LA=110},{LB=106},{LX=36.5},{LY=79.3},{LZ=66},{DB=17.0},{SCM=M16X55},{SCU=5/8x2 1/4},{WEIGHT=9999.99999},{PNA3C=420},{PNSS=420},{PSI=6000},{ZOOM=1.500},{ZFACTOR=1.700},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=PAFG405/90GSS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 56