{parker/q/03/mavmd_ma4.prj},{NB=Messkupplung Manometer-Direktanschluss mit Schraubkupplung M16x1.5 MAVMD1/2MA471},{IDNR=},{ZFACTOR=1.800},{ZOOM=1.200},{ERMETO=MAVMD1/2MA471},{BESTNR=MAVMD1/2MA4},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{T1=G 1/2},{NDT1=20.955},{KDT1=18.631},{L1=51.500},{S1=27.000},{PTL=0.300},{XOMD=MIN},{WEIGHT=0.13300},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=MAVMD1/2MA471}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4