{parker/i_eo_din/11i_manometer_anschl/mave.prj},{NB=EO Manometerverschraubung mit Dichtkegel MAVE06SR1/4MS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.000},{ZOOM=0.700},{ERMETO=MAVE06SR1/4MS},{BESTNR=MAVE06SR1/4},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Messing},{BAUREIHE=S},{D1=6},{T1=G1/4},{NDR=13.157},{D3=2.500},{L1=35.500},{L3=14.500},{L4=4.500},{S1=19.000},{S2=17.000},{L=35.000},{LK=16.150},{LZ=8.000},{LO=3.525},{LD=10.950},{TMDF=14.000},{PMDF=1.500},{LMDF=14.500},{LDMDF=10.200},{D=18.800},{DK=5.550},{DZ=10.450},{SS=1.500},{PT=0.300},{XOMD=MIN},{WEIGHT=0.05440},{WERKSTOFFVIS=Messing},{ERMETO2=MAVE06SR1/4MS}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 36