{parker/q/03/mav_ma4.prj},{NB=Messkupplung Manometer-Anschluss mit Schraubkupplung M16x1.5 MAV1/2MA471},{IDNR=},{ZFACTOR=1.500},{ZOOM=1.050},{ERMETO=MAV1/2MA471},{BESTNR=MAV1/2MA4},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{T1=G 1/2},{NDT1=20.955},{KDT1=18.631},{L1=64.000},{L2MAX=12.000},{S1=27.000},{S2=19.000},{L=59.000},{L2=12.000},{PTL=0.300},{WEIGHT=0.13560},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=MAV1/2MA471}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 4