{parker/q/03/mav_ma4.prj},{NB=Messkupplung Manometer-Anschluss mit Schraubkupplung M16x1.5 MAV1/2MA471},{IDNR=},{ZFACTOR=1.500},{ZOOM=1.050},{ERMETO=MAV1/2MA471},{BESTNR=MAV1/2MA4},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{T1=G 1/2},{NDT1=20.955},{KDT1=18.631},{L1=64.000},{L2MAX=12.000},{S1=27.000},{S2=19.000},{L=59.000},{L2=12.000},{PTL=0.300},{WEIGHT=0.13560},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=MAV1/2MA471}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4