{parker/q/01/mav_ma1.prj},{NB=Messkupplung Manometer-Anschluss mit Steckkupplung MAV1/4MA1CF},{IDNR=},{ZFACTOR=1.000},{ZOOM=0.700},{ERMETO=MAV1/4MA1CF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{T1=G 1/4},{NDT1=13.157},{KDT1=11.445},{L1=61.500},{L2MAX=12.000},{S1=19.000},{S2=19.000},{L=56.500},{LG=27.000},{L2=12.000},{PT=0.300},{WEIGHT=0.08080},{ERMETO2=MAV1/4MA1CF}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2