{parker/i_eo_din/11i_manometer_anschl/mav.prj},{NB=EO Manometer-Aufschraubstutzen MAV12LROMDCF},{IDNR=},{ZFACTOR=1.000},{ZOOM=0.700},{ERMETO=MAV12LROMDCF},{HID=0},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=X},{EO2EDELSTAHL=},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=},{EOMESSING=},{XOMD=0.000},{BAUREIHE=L},{D1=12.000},{T1=G1/4},{NDR=13.157},{D3=5.500},{L1=30.000},{L2=8.500},{L3=14.500},{L4=4.500},{L5=38.000},{S1=19.000},{S2=22.000},{D=18.800},{LZ=8.000},{D4K=14.300},{L2A=11.000},{TK=18.000},{P1=1.5},{L4M=15.500},{PT=0.300},{WEIGHT=0.04276},{ERMETO2=MAV12LROMDCF}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 63