{parker/i_eo_din/13i_verschr_einzelteil/m.prj},{NB=EO Ueberwurfmutter EO 24 Anschluss M22LMSX},{ERMETO=M22LMSX},{BESTNR=M22L},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Messing},{BAUREIHE=L},{D1=22},{T1=M30 x 2},{L4=20.0},{S1=36},{WEIGHT=0.08580},{PNCF=250},{PNA3C=160},{PN71=160},{PNMS=100},{NDM=30},{P=2.0},{Z=28.000},{H1=3.7},{H2=0.0},{H3=10.35},{ZOOM=1.200},{ZFACTOR=1.500},{VERS=1.000},{N1=0.000},{N2=0.000},{XOMD=},{VERS1=1},{TYP=2},{WERKSTOFFVIS=Messing},{ERMETO2=M22LMSX}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 78