{parker/m_flansche/02m_sae_fl_adapt/lovq.prj},{NB=EO SAE 90 Winkel Flanschadapter 24LOVQ2SS},{ERMETO=24LOVQ2SS},{BESTNR=24LOVQ2},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=1 1/2},{BRISO=38},{D5=53.900},{D3=49.900},{AD=35,38},{OD=1 1/2},{T1=2-12UN-2A},{NDMT1=50.8000},{KDMT1=48.2803},{D1=32.0},{D2=63.5},{D8=50.8},{L1=60},{L2=12.6},{L3=37},{S1=48},{WEIGHT=9999.99999},{ORING=mit ORFS O-Ring},{PNS=310},{PNSS=310},{PSI=6000},{VERS1=2.000},{ID1=47.220},{RS1=3.530},{ID=37.820},{RS=1.780},{I1=15.500},{VERS=2.000},{D22=41.170},{ZOOM=1.000},{ZFACTOR=1.000},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=24LOVQ2SS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 32