{parker/j/14/lohu86.prj},{NB=O-Lok Gerader Adapter 16-22LLOHU86S},{IDNR=},{ZFACTOR=1.000},{ZOOM=0.700},{ERMETO=16-22LLOHU86S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{ROHRAD=22},{ROHRADZ=1},{EODICHTKEGEL=22L},{T=1 7/16-12},{NDRT=36.5125},{KDA=33.9928},{TTYP=12UN},{T1=M30x2},{NDRT1=30},{P1=2.0},{C4=41.000},{D3=17.000},{L2=53.000},{S2=36.000},{L1=17.500},{LK=21.150},{DK=21.750},{DZ=25.450},{LD=13.650},{LO=3.375},{SSO=1.780},{SS=2.000},{LMDF=22.000},{LDMDF=15.500},{PT=0.300},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=16-22LLOHU86S}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 15