{parker/m_flansche/02m_sae_fl_adapt/lohq.prj},{NB=EO SAE Flanschadapter gerade 24LOHQ2SS},{ERMETO=24LOHQ2SS},{BESTNR=24LOHQ2},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=1 1/2},{BRISO=38},{ID1=47.220},{RS1=3.530},{AD=35,38},{OD=1 1/2},{T1=2-12UN-2A},{NDMT1=50.8000},{KDMT1=48.2803},{ID=37.820},{RS=1.780},{D1=32.0},{D2=63.5},{D8=50.8},{L1=105.2},{L2=12.6},{WEIGHT=9999.99999},{ORING=mit ORFS O-Ring},{PNS=310},{PNSS=310},{PSI=6000},{I1=17.500},{VERS=2.000},{L3=58.420},{SW=53.899},{D3=63.500},{ZOOM=1.800},{ZFACTOR=2.400},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=24LOHQ2SS}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 36