{parker/j/14/lohmx6.prj},{NB=EO Gerader Adapter 16LOHX6-S},{ERMETO=16LOHX6-S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=22,25},{OD=1},{D3=30.980},{D4=27.620},{L1=13.780},{L2=7.240},{GEWT6=1 5/16-12},{NDMT6=33.3375},{KDMT6=31.0464},{TTYP6=12UN},{CNX=11.500},{CNX1=27.500},{CNX2=5.000},{CNX3=9.000},{CXD1=31.280},{CXD2=34.700},{CXD3=37.940},{GEWT=1 7/16-12},{NDMT=36.5125},{KDMT=33.9928},{TTYP=12UN},{ID=23.520},{RS=1.780},{I1=17.500},{C3=38},{D=21},{D1=21},{C4=38},{ZOOM=1.200},{ZFACTOR=1.500},{L=46},{WEIGHT=9999.99999},{PN=250},{ERMETO2=16LOHX6-S}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 12