{parker/j/13/lohl6.prj},{NB=O-Lok Gerader Distanzadapter 10-8LOHL6},{ERMETO=10-8LOHL6},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=14, 15, 16},{OD=5/8},{GEWT=1-14},{NDMT=25.4000},{KDMT=23.4442},{TTYP=UNS},{GEWT6=13/16-16},{NDMT6=20.6375},{KDMT6=18.9179},{TTYP6=16UN},{B=24},{D=13},{ID=15.600},{RS=1.780},{D1=9},{H=27},{F=46},{WEIGHT=9999.99999},{PN=420},{ZOOM=0.900},{ZFACTOR=1.200},{CNL=9.150},{CNL1=21.100},{CNL2=5.100},{CNL3=5.350},{CND1=19.020},{CND2=20.960},{CND3=23.740},{D3=18.810},{D4=16.330},{L1=22.200},{L2=5.000},{I1=15.500},{ERMETO2=10-8LOHL6}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 7