{parker/parflange_f37/3000psi/tubetotube/lf_winkelflansch.prj},{NB=LF - Winkelflansch LF48CFX},{ERMETO=LF48CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=3},{D=73},{L=160},{WEIGHT=11.46000},{ZOOM=2.100},{ZFACTOR=2.800},{L1=160.000},{L2=98.000},{L3=1.100},{L4=12.000},{L5=21.125},{W=31.000},{R1=3.100},{B1=50.000},{B=112.000},{H=112.000},{R2=15.000},{D1=97.000},{D2=97.200},{L6=15.098},{D3=91.000},{D4=73.000},{ERMETO2=LF48CFX}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 16