{parker/i_eo_din/06i_einstb_konterm/lee_unf.prj},{NB=EO Einstellbarer L-Stutzen mit Kontermutter LEE28L15/16UNFOMDCF},{IDNR=},{ZFACTOR=2.100},{ZOOM=1.500},{ERMETO=LEE28L15/16UNFOMDCF},{HID=0},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=X},{XOMD=0.000},{BAUREIHE=L},{D1=28.000},{T=1 5/16-12 UN-2A},{NDR=33.3375},{KDR=30.8178},{TTYP=12UN},{D3=24.000},{D4=21.500},{D5=44.000},{L1=38.000},{L2=31.000},{L3=42.000},{L4=17.000},{L5=47.000},{S1=36.000},{S2=41.000},{S3=41.000},{T1=36.000},{P1=2.0},{T1KG=33.500},{D4K=30.300},{L2A=14.000},{LZ=33.700},{L1Z=12.000},{DF=30.350},{LF=6.000},{LKM=10.400},{LS=1.300},{SS=3.000},{L4M=21.000},{LMIP=14.000},{PT=0.300},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=LEE28L15/16UNFOMDCF}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 66