{parker/i_eo_din/08i_nicht_einstb/le_m_keg.prj},{NB=EO L-Einschraubstutzen LE15LMCFX},{IDNR=},{ZFACTOR=1.150},{ZOOM=0.800},{ERMETO=LE15LMCFX},{HID=0},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=EO Stahl (X/OMD)},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=X},{XOMD=0.000},{FORM=2.000},{BAUREIHE=L},{D1=15.000},{T=M18X1,5keg},{NDM=18.000},{P=1.500},{D3=12.000},{D4=11.000},{L1=28.000},{L2=21.000},{L3=32.000},{L4=12.000},{L5=36.000},{S1=19.000},{S2=27.000},{S3=0.000},{T1=22.000},{P1=1.500},{D4K=17.300},{L2A=12.000},{L4M=17.000},{LMIP=11.500},{PT=0.300},{WEIGHT=0.098},{ERMETO2=LE15LMCFX}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 60