{parker/i_eo_din/08i_nicht_einstb/le_m.prj},{NB=EO L-Einschraubstutzen LE42LM71X},{IDNR=},{ZFACTOR=2.600},{ZOOM=1.900},{ERMETO=LE42LM71X},{HID=0},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stainless steel},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=},{XOMD=0.000},{BAUREIHE=L},{D1=42.000},{T=M48X2},{NDM=48.000},{P=2.0},{D3=36.000},{D4=36.000},{D5=55.000},{L1=51.000},{L2=40.000},{L3=39.000},{L4=22.000},{L5=63.000},{S1=50.000},{S2=60.000},{T1=52.000},{P1=2.0},{D4K=45.000},{L2A=16.000},{DF=44.500},{LF=4.100},{L4M=24.000},{LMIP=16.000},{PT=0.300},{WEIGHT=0.82100},{ERMETO2=LE42LM71X}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32