{parker/o_ventile/04o_absp_kug_hahn/ld.prj},{NB=EO Durchgangsventil PN 15 LD16S},{IDNR=},{ZFACTOR=1.700},{ZOOM=1.200},{ERMETO=LD16S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Rotguss},{BAUREIHE=S},{D1=16.000},{T1=M24 x 1.5},{DN=12.000},{D3=80.000},{L1=84.000},{L2=67.000},{L3=110.000},{L4=9.000},{L5=103.000},{S1=30.000},{PTL=1.500},{XOMD=MIN},{WEIGHT=0.82926},{ERMETO2=LD16S}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 8