{parker/parflange_f37/1000psi/blocks/lbr_flansch_reduzier_l_block.prj},{NB=LBR - Flansch Reduzier-L-Block LBR332-324CFX},{ERMETO=LBR332-324CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=2 - 1 1/2},{D1=38},{D2=50},{L1=96},{L2=78},{L3=100},{L4=57},{WEIGHT=4.60000},{ZOOM=1.125},{ZFACTOR=1.500},{NDM=12},{KDM=10.106},{P=1.750},{L0=31},{L0T=25},{NDM2=12},{KDM2=10.106},{P2=1.750},{L=78},{L01=0},{W=31},{H=42.900},{H1=39.150},{H2=35.700},{B=77.800},{B1=69.900},{V=2},{V1=1},{ERMETO2=LBR332-324CFX}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 12