{parker/parflange_f37/3000psi/blocks/lb_flansch_l_block.prj},{NB=LB - Flansch L-Block LB348CFX},{ERMETO=LB348CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=3},{D1=73},{L1=135},{L2=110},{L3=135},{L4=80},{WEIGHT=10.30000},{ZOOM=1.350},{ZFACTOR=1.800},{NDM=16},{KDM=13.835},{P=2.000},{L0=38},{L0T=32},{L=110.000},{W=31.000},{H=61.900},{H1=49.050},{H2=61.900},{B=106.400},{B1=106.400},{V=2},{ERMETO2=LB348CFX}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 12