{parker/parflange_f37/iso6164/blocks/lb_flansch_l_block_iso6164.prj},{NB=LB - Flansch L-Block LB464CFX},{ERMETO=LB464CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=4},{D1=99},{L1=180},{L2=240},{L3=180},{L4=150},{WEIGHT=46.80000},{ZOOM=1.350},{ZFACTOR=1.800},{NDM=30},{KDM=26.211},{L=64},{LT=53},{P=3.500},{L0=180.000},{H=123.700},{H1=123.700},{B=123.700},{B1=123.700},{V=1},{ERMETO2=LB464CFX}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 8