Produit obsolète depuis 1 déc. 2022. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
{parker/i_eo_din/02i_rohr_dichtkegel/kor_edelstahl.prj},{NB=EO Konus-Reduzieranschluss - Edelstahl KOR08/06SOMD71},{IDNR=},{ZFACTOR=0.700},{ZOOM=0.450},{ERMETO=KOR08/06SOMD71},{INFO=PDF Link},{PHASEOUT=Phase-out info},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=X},{XOMD=0.000},{BAUREIHE=S},{D1=8.000},{D2=6.000},{D3=4.000},{L1=36.500},{L2=29.500},{L3=44.000},{S1=14.000},{S2=19.000},{S3=17.000},{LS=19.650},{T1=14.000},{P1=1.5},{T1KG=12.100},{D4K=8.100},{L2A=12.000},{T1G=16.000},{P1G=1.5},{L4G=16.500},{L4K=16.500},{PT=0.300},{WEIGHT=0.04446},{ERMETO2=KOR08/06SOMD71}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 176