{parker/o_ventile/04o_absp_kug_hahn/kh_block.prj},{NB=KHBLOCK 2-way manifold ball valve KHBLOCKDN20CF},{ERMETO=KHBLOCKDN20CF},{DN=20},{L1=117},{L2=37.5},{L3=70},{L4=0},{L4A=92},{L5=200},{L7=51.0},{I1=10},{I2=20.0},{I3=69},{I4=10.0},{I5=48.5},{I6=97},{B1=51},{B=70},{D1=20.0},{D2=29.0},{D3=10.5},{D4=16.5},{T=10.5},{T1=2.0},{S1=14},{S2=46},{TQ=70},{WEIGHT=3.98000},{PN=420},{C1=1.2},{R1=23.00},{R2=23.00},{R3=21.386},{V1=33.0},{V3=8},{V2=3.784},{V4=3.785},{V5=2.185},{VR=8.3700},{VR1=3.200},{H1=0.4},{H2=4},{H3=13.000},{H4=0.9},{H5=0.0},{HD1=20.000},{HD4=18.8},{X1=25.5},{X2=48.5},{X3=10.5},{X4=16.5},{X5=10.5},{X6=31.000},{X7=38.000},{X8=10.000},{X9=17.412},{X10=23.470},{X11=28.710},{X12=2.000},{X13=1.31},{C2=0.5},{ZFACTOR=2.5},{ZOOM=2.200}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 8