{parker/o_ventile/04o_absp_kug_hahn/kh_vcf.prj},{NB=KH-B Kugelhahn mit SAE-Flansch-Anschlussblock (3000/6000 PSI) KH50B1V38CF},{ERMETO=KH50B1V38CF},{SERIE=3000},{DN=38},{D=49},{L1=120},{L2=70.0},{L3=137.5},{L4=232},{L5=306},{L6=21},{L7=60.0},{LX=42.9},{LY=77.8},{B=137.5},{S1=17},{WEIGHT=16.24000},{PN=210},{D1=25},{R1=12.000},{R2=13.0},{R3=19.0},{D3=13.0},{D4=11.5},{R4=73.5},{R5=73.0},{R6=63.600},{D5=0.345},{D6=1.171},{D7=1.179},{D8=12.835},{R7=68.5},{D9=59.065},{R8=54.6},{R10=60.27},{V1=2.685},{V2=4.285},{V3=7.954},{V4=21.000},{V5=3.284},{VR=8.37},{VE=3.200},{C1=0.500},{C2=4.0},{C4=1.000},{D10=10.474},{ZFACTOR=3.200},{ZOOM=3.200},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Steel, zinc plated, Cr(VI)-free},{SAE=2},{M=M12},{SCREW1=M12x35-10.9}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 12