{parker/o_ventile/04o_absp_kug_hahn/kh_tcf.prj},{NB=KH-T - Kugelhahn mit SAE Flanschen KH-T-332-50CF},{ERMETO=KH-T-332-50CF},{SERIE=3000},{ODN=50},{L0=196},{L1=100},{L2=59.0},{L3=117},{L4=211},{L5=306},{B=118},{LX=42.9},{LY=77.8},{B1=90},{B2=16},{H=102},{NDM=12},{S1=17},{S2=90},{PTL=0.200},{WEIGHT=10.42000},{PN=210},{VERS=2},{ZOOM=3.00},{ZFACTOR=3.40},{D1=117.0},{D2=0.000},{L6=0.000},{L7=1.500},{D3=108.000},{D4=90.000},{D5=72.000},{L8=6.500},{L9=21.000},{VERS1=3},{D6=20.950},{H0=0.500},{R=3.200},{H1=4.000},{H2=13.900},{D7=21.800},{H3=16.000},{H4=0.800},{D8=22.000},{L10=2.000},{R1=45.000},{R2=12.000},{LY1=78.0},{LX1=42.9},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{SAE=2},{DN=50},{M=M12},{ORING=56.74x3.53}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 15