{parker/o_ventile/04o_absp_kug_hahn/kh_npt_s.prj},{NB=KH 2/2-Wege NPT Kugelhahn Stahl KH2NPTX},{ERMETO=KH2NPTX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{T1=2-11.5 NPT},{NDM=60.325},{KDM=57.219},{DN=50},{L0=133},{L1=100},{L2=62.0},{L3=120},{L4=212},{L5=306},{L6=22.0},{L7=65.000},{L8=21.000},{L9=0.00},{S1=17},{S2=85},{S3=124},{S4=13},{WEIGHT=9.36000},{PN=420},{D=105.000},{D1=0},{D2=0.0},{D3=21},{D5=21.800},{D6=35},{D7=24},{D8=28},{D9=0},{R=0.000},{D10=6.400},{H1=0.5},{H2=5.1},{H3=4.0},{H4=16.0},{H5=3.0},{H6=0.0},{H7=0.500},{H8=5.3},{ZOOM=3.6},{ZFACTOR=3.9},{FIGUR=2},{ERMETO2=KH2NPTX}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 18