{parker/o_ventile/04o_absp_kug_hahn/kh_npt_71.prj},{NB=KH 2/2-Wege NPT Kugelhahn Edelstahl KH1/2NPT71X},{ERMETO=KH1/2NPT71X},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{T1=1/2-14 NPT},{NDM=21.336},{KDM=18.924},{DN=12},{L0=108},{L1=55.0},{L2=21.0},{L3=45.0},{L4=87},{L5=132.5},{L6=15.0},{S1=10},{S2=32},{S3=45},{WEIGHT=1.17670},{PN=500},{D1=12.0},{H1=0.6},{D2=30.0},{H2=3.0},{L7=9.9},{H3=0.1},{H4=1.0},{D3=14.40},{H5=2.3},{D4=23.70},{H6=4},{D5=25},{H7=2.0},{H8=2.65},{D6=15.00},{D7=8.00},{S4=2.50},{ZOOM=2.1},{ZFACTOR=2.4},{H9=3.6},{D8=5},{D9=17.80},{D10=15.00},{D11=1.7},{R2=2.50},{R3=0.00},{R4=15.00},{S5=0.00},{R5=12.00},{D12=1.8},{R6=0.85},{R7=2.55},{R8=5.75},{R9=7.20},{D13=3.30},{D14=4.420},{D15=4.25},{ERMETO2=KH1/2NPT71X}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 9