{parker/o_ventile/04o_absp_kug_hahn/kh_s.prj},{NB=EO 2/2-Wege Kugelhahn Stahl KH38SX},{ERMETO=KH38SX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{SERIE=S},{D=38},{D3=38},{DN=32},{DNN=32},{L0=127},{L1=73.0},{L2=49.5},{L3=95},{L4=188.0},{L5=228},{U1=95},{U2=156},{S1=17},{S2=60},{S3=99},{S4=60},{S5=13},{W=73},{L=21.0},{D5=20.95},{H=0.50},{NDM=52},{P=2.0},{KDM=49.546},{TL=16.50},{I1=22.00},{F1=10.0},{F2=0.50},{F3=0.5},{D1=0.0},{D2=0.0},{D4=41.050},{H1=29.3},{R=17.0},{WEIGHT=3.26950},{PN=420},{VERS=1},{ZOOM=2.4},{ZFACTOR=2.8},{FIGUR=2},{RA1=4.000},{H2=2.690},{H3=16.00},{H4=4.00},{VERS1=5},{H5=0.50},{L6=3.50},{RA2=39.900},{H6=0.00},{RA3=10.900},{RA4=10.000},{ERMETO2=KH38SX}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 44