{parker/o_ventile/04o_absp_kug_hahn/kh_bspp.prj},{NB=EO KH 2/2-Wege BSPP Kugelhahn Stahl KH2X},{ERMETO=KH2X},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{T1=G2},{NDR=59.614},{KDR=56.656},{DN=50},{D1=0.0},{D2=35},{D3=23.0},{D4=1.8},{D5=61.0},{D6=0},{L0=133},{L1=100},{L2=62.0},{L3=120},{L4=212.0},{L5=306},{L6=26},{L7=65},{L8=21},{L9=2.0},{L10=21},{S1=17},{S2=85},{S3=124},{S4=13},{FIGUR=2},{PTL=0.2},{ZFACTOR=3.6},{ZOOM=2.0},{RA1=4.0},{RA2=8.37},{RA3=52.50},{SCALE=1.70},{W1=17},{W2=20.949},{W3=21.3},{H=4.0},{H1=0.500},{H2=4.29},{H3=2.69},{H4=5.6},{H5=16},{H6=5.3},{H7=29.1},{H8=0.5},{PN=420},{WEIGHT=5.16000},{ERMETO2=KH2X}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 24