{parker/m_flansche/09_kug_hahn_fl/kh_b3v_s.prj},{NB=EO Kugelhahn mit SAE Flansch-Anschlussblock Kombi KH32B3V35SMM},{NFISO=32},{D1=130},{NDMT1M=12.000},{KDMT1M=10.106},{NDMT1U=11.1125},{KDMT1U=9.1491},{NDMT2M=14.000},{KDMT2M=11.835},{NDMT2U=12.7000},{KDMT2U=10.584},{L1=60},{L2=123},{L3=320},{L4=158.5},{S1=17},{LX1=30.2},{LY1=58.7},{L5=27},{PNS3000=276},{LX2=31.8},{LY2=66.7},{L6=24},{PNS6000=420},{WEIGHT=11.30000},{S2=6.000},{T=4.000},{LL1=65.000},{D4=15.000},{DB=8.400},{K2=8.000},{DD1=13.000},{SWH=6.400},{ZOOM=7.000},{ZFACTOR=7.0000},{ERMETO=KH32B3V35S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, blank geölt},{NFSAE=1 1/4},{T11='M','M12','U','7/16-14UNC'},{T22='M','M14','U','1/2-13UNC'},{T1M=M 12},{T1Z=7/16-14UNC},{T2M=M 14},{T1=M},{T2=M}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 3