{parker/m_flansche/09_kug_hahn_fl/kh_b2v_s.prj},{NB=EO Kugelhahn mit SAE Flansch-Anschlussblock (3000/6000 PSI) KH25B2V34SM},{ERMETO=KH25B2V34S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, blank geölt},{T1=M},{NFSAE=1},{NFISO=25},{T1M=M10},{NDMT1M=10.000},{KDMT1M=8.376},{NDMT1U=9.5250},{KDMT1U=7.8054},{T1Z=3/8-16UNC},{T22='M','M 10','U','3/8-16UNC'},{L1=42.0},{L2=46},{L3=138},{L4=19},{L5=187},{LX=26.2},{LY=52.4},{LA=80},{LB=80},{LC=88.0},{S1=14},{S2=10.000},{T=6.000},{LL1=80.000},{D4=20.000},{DB=13.000},{K2=12.000},{DD1=18.000},{WEIGHT=4.00000},{PNS=210},{PSI=3000},{ZOOM=4.400},{ZFACTOR=4.700},{ERMETO2=KH25B2V34S}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 6