{parker/m_flansche/09_kug_hahn_fl/kh_b1v_s.prj},{NB=EO Kugelhahn mit SAE Flansch-Anschlussblock (6000 PSI) KH25B1V64S},{ERMETO=KH25B1V64S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, blank geölt},{NFSAE=1},{NFISO=25},{L1=39.0},{L2=40.0},{L3=21},{L4=144},{L5=187},{L6=18.0},{LX=27.8},{LY=57.2},{LA=80},{LB=80},{LC=75.5},{S1=14},{T1=M12},{NDMT1=12.000},{KDMT1=10.106},{S=M12x80},{S2=10.000},{T=6.000},{NDMT=12.000},{KDMT=9.853},{LL1=80.000},{D4=20.000},{DB=13.000},{K2=12.000},{DD1=18.000},{ORING=32.92x3.53},{ID=32.920},{RS=3.530},{WEIGHT=3.02270},{PNS=420},{PSI=6000},{ERMETO2=KH25B1V64S}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 6