{parker/m_flansche/09_kug_hahn_fl/kh_a_s.prj},{NB=EO Kugelhahn mit SAE Flanschadapter KH50A38S},{ERMETO=KH50A38S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, blank geölt},{NFSAE=2},{NFISO=50},{D1=62},{D2=71.4},{D3=99},{L1=50.9},{L2=9.5},{L3=116.0},{L4=227},{L5=232.0},{L6=49.5},{L7=104},{L8=179},{S1=17},{S1H=6.400},{S2=85},{S2H=45.000},{ORING=56.74x3.53},{ID=56.740},{RS=3.530},{WEIGHT=6.55460},{PNS=207},{PSI=3000},{ZOOM=3.500},{ZFACTOR=3.700},{ERMETO2=KH50A38S}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 12