{parker/o_ventile/04o_absp_kug_hahn/kh_71.prj},{NB=KH 2/2-Wege Kugelhahn Edelstahl KH38S71X},{ERMETO=KH38S71X},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stainless Steel},{SERIE=S},{D=38},{OD=38},{DN=32},{L0=145},{L1=86.0},{L2=45.0},{L3=93.0},{L4=174},{L5=320.0},{U1=112.5},{U2=174},{S1=19},{S2=70},{S3=100},{S4=60},{WEIGHT=6.12000},{PN=400},{VERS=3},{NDM=52},{KDM=49.546},{P=2.0},{L6=6.7},{TL=16.35},{ZOOM=3.9},{ZFACTOR=4.2},{H1=0.2},{D1=24.4},{H2=4.0},{D2=50},{H3=0.1},{D3=35.00},{H5=4.0},{H4=17.40},{D4=20.0},{H6=0.000},{D5=7.75},{S5=13.0},{H7=4.8},{H8=30.000},{D7=79.800},{D8=0.000},{D9=70.000},{VERS1=5},{D10=6.4},{H9=0.200},{L7=27.50},{RA=11.95},{H10=4.300},{L8=0.800},{L9=0.000},{VERS2=1.000},{ERMETO2=KH38S71X}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 38