{parker/o_ventile/04o_absp_kug_hahn/kh_3_2_s.prj},{NB=KH 3/2-Wege Kompakt Kugelhahn Stahl KH3/2-38SDN25X},{ERMETO=KH3/2-38SDN25X},{VERS=3},{OD=38},{ODN=32},{L0=134},{L1=70},{L2=31.0},{L3=65},{L4=130.0},{U1=102},{L5=171},{U2=163},{B1=30.0},{B2=67.0},{B3=51.0},{S1=14},{B4=81.5},{S2=55},{S3=65},{S4=60},{WEIGHT=9999.99999},{PN=400},{D1=51},{D2=50.0},{L6=0.70},{L7=9.3},{L8=16.50},{NDM=52.00},{P=1.5},{D3=61.0},{H1=0.5},{D4=20.0},{ZFACTOR=2.2},{ZOOM=1.6},{D5=41.0},{L9=44},{H2=3.5},{H3=0.3},{H4=0.6},{H5=12.0},{D9=26.0},{H6=2.0},{D10=22.0},{H7=2.0},{D11=8.7},{H8=0.5},{S5=10.0},{H9=3.5},{D12=6.0},{H10=3.8},{D13=18.0},{C=1},{L10=17.000},{VERS1=4},{R=2.500},{VERS2=1},{R1=9.400},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{SERIE=S},{D=38},{DN=32/25}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 38