{parker/o_ventile/04o_absp_kug_hahn/kh_3_2_npt.prj},{NB=EO 3/2-Wege Kompakt BSPP NPT Kugelhahn Stahl KH3/2-1/2NPTCFX},{ERMETO=KH3/2-1/2NPTCFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Steel, zinc plated, Cr(VI)-free},{T1=1/2-14 NPT},{NDM=21.336},{KDA=19.253},{DN=13},{L0=82},{L1=51},{L2=22.0},{L3=45},{L4=98.0},{L5=113},{L6=15.0},{B1=19.5},{B2=41.0},{S1=10},{S2=30},{S3=45},{PTL=0.200},{WEIGHT=0.94000},{PN=500},{L7=15.000},{H=0.742},{H1=1.544},{D1=5.000},{D=10.000},{D2=16.000},{H2=0.500},{H3=3.000},{SCALE=1.500},{H4=1.200},{H6=10.000},{D5=25.000},{RA=7.000},{D6=31.000},{VERS=2},{RA1=6.300},{D7=32.000},{D8=30.000},{L8=0.550},{L9=0.650},{ZFACTOR=1.800},{ZOOM=1.500},{D9=32.640},{D10=4.000},{ERMETO2=KH3/2-1/2NPTCFX}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 8