{parker/o_ventile/04o_absp_kug_hahn/kh_3_2_bspp_s.prj},{NB=EO 3/2-Wege Kompakt BSPP Kugelhahn Stahl KH3/2-11/2DN25X},{ERMETO=KH3/2-11/2DN25X},{ZFACTOR=2.800},{ZOOM=2.200},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{T1=G 1 1/2},{NDR=47.803},{KDR=44.845},{DN=25},{L0=139},{L1=70},{L2=31.0},{L3=65},{L4=130.0},{L5=171},{L6=24},{B1=30.0},{B2=69.5},{S1=14},{S2=55},{S3=65},{PTL=0.200},{WEIGHT=9999.99999},{PN=400},{L7=17.000},{H=1.263},{H1=1.967},{D=12.000},{D1=6.000},{S4=14.000},{D2=20.000},{H2=0.500},{H3=3.500},{SCALE=1.700},{H4=0.866},{D3=19.300},{D4=1.600},{H5=5.100},{H6=12.000},{D5=30.000},{ANG=184.000},{RA=9.000},{D6=61.000},{VERS=4},{RA1=9.400},{D7=51.000},{D8=50.000},{L8=0.500},{L9=0.700},{ERMETO2=KH3/2-11/2DN25X}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 18