{parker/i_eo_din/13i_verschr_einzelteil/kds.prj},{NB=EO Dichtring KDS48VITX},{ERMETO=KDS48VITX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, FKM},{WERKSTOFF1='X','Stahl, NBR','VITX','Stahl, FKM'},{MG=M 48x2},{T=48},{RG=G 1 1/2 A},{D1=48.4},{D2=55.9},{D3=60.0},{L1=3.5},{L2=2.6},{WEIGHT=0.00980},{D4=50.200},{L3=0.400},{WERKSTOFFVIS=Stahl, FKM},{ERMETO2=KDS48VITX}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22